The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH41820200C
    UP-Steckdose 4×USB Hager basico C, Abdeckplatte 86×86 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontscheibe Ø 60 mm
    EAN-Nr.
    7611919485432
    E-nr.
    960 950 103
    VPE
    10 Stück

    UP-Steckdose 4×USB basico C 2400mA weiss WH41820200C

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Steckdose 4×USB basico C 2400mA weiss

    WH41820200C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WH41820200G
    WH41820200G
    basico UP-Frontset für: 4x USB-A Smart IC: Abdeckplatte + Frontscheibe Weiss
    CHF 12.30/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • WH41820205G

      basico UP-Frontset für: 4x USB-A Smart IC: Abdeckplatte + Frontscheibe Schwarz

      CHF 15.75  / Stück*
    • WH41820205H

      basico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Schwarz

      CHF 13.75  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      USB
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Ausgangs­span­nung
      5 - 5 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      47,3 mm
    • Einbau­tiefe
      7,5 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      39,8 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      4
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      2400 mA
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit 4 USB-­Buchsen Typ A
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    REACH declaration WH41820200C
    PDF
    RoHS report WH41820200C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH41820200C | Hager Schweiz

      Produktbild WH41820200C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH41820200C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH41820200C

      basico UP komplett: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Weiss

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12

      PDF
      1,66 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Bewilligung ESTI (19.0071) | Hager Schweiz

      Bewilligung ESTI (19.0071)

      Produktzertifikat de-DE 2019-01-25

      PDF
      987,97 kB
      Bild SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364) | Hager Schweiz

      SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)

      Produktzertifikat de-DE 2019-01-09

      PDF
      1,76 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group