The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH41300105C

UP-Einsatz basico C Kat.6 1×RJ45/s Schrägauslass schwarz WH41300105C

UP-Einsatz Hager basico, Abdeckplatte Gr. I, 86×86 mm, Frontscheibe, Isolierstoff, schrägauslass, Befestigungsplatte 70×70 mm, mit UP-Einsatz und Frontplatte für Einbau
EAN-Nr.
7611795350688
E-nr.
977 045 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 43.95 CHF
/ Stück *
 43.95 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH45300105C

UP-Einsatz basico C Kat.6 1×RJ45/s Schrägauslass schwarz

WH41300105C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­onsset für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­onsset für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • WH41410100G

    basico UP-Frontset für: 2x Keystone RJ45 / Schrägauslass Weiss

     21.05 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Auslass
    Mit Schrä­g­aus­lass
  • Schutz
    Mit selbst­sch­lies­sender Staub­schutz­kappe vor der Buchse
  • Anschlussart
    Mit Schneid­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WH41300105C
PDF
Hager RoHS Report WH41300105C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH41300105C | Hager Schweiz

    Produktbild WH41300105C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH41300105C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH41300105C

    basico UP komplett: Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group