basico UP: Stdo RJ45 Cat.6 geschirmt Befestig.-Platte und Frontscheibe Weiss WH41300100B
EAN-Nr.
7611795350633
E-nr.
977 345 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
37.30 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Installationsset für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge1
Werkstoff
-
FarbeWeiss
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Texte
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com