The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH404009E
    EAN-Nr.
    7611795414144
    E-nr.
    877 611 798
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Mehr sehen

    Einsatz zu Anschlussdose Hager 1×RJ45s WH404009E

    Preis*
     31.05 CHF
    / Stück *
     31.05 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz zu Anschlussdose Hager 1×RJ45s

    WH404009E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Weitere Produkte

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 650 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH11930200Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Weiss

       2.20 CHF  / Stück*
    • WH11930205Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Schwarz

       4.75 CHF  / Stück*
    • WH11930300Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm 2x d= 58mm/ Weiss

       2.20 CHF  / Stück*
    • WH11930305Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm 2x d= 58mm/ Schwarz

       4.75 CHF  / Stück*
    • WH11930500Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d = 58mm / Weiss

       10.10 CHF  / Stück*
    • WH11930505Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d = 58mm /Schwarz

       14.05 CHF  / Stück*
    • WH11930600Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 3x d= 58mm/ Weiss

       10.10 CHF  / Stück*
    • WH11930605Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 3x d= 58mm/ Schwarz

       14.05 CHF  / Stück*
    • WH11930800Z

      basico Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Weiss

       15.65 CHF  / Stück*
    • WH11930805Z

      basico Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Schwarz

       20.75 CHF  / Stück*
    • WH11930900Z

      basico Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Weiss

       15.65 CHF  / Stück*
    • WH11930905Z

      basico Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Schwarz

       20.75 CHF  / Stück*
    • WH11931300Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm d= 58mm + d= 43mm + d= 58mm/ Weiss

       11.45 CHF  / Stück*
    • WH11931305Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm d= 58mm + d= 43mm + d= 58mm/Schwarz

       15.30 CHF  / Stück*
    • WH11933600Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte d= 43mm + d= 58mm + d= 43mm/ Weiss

       9.85 CHF  / Stück*
    • WH11933605Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte d= 43mm + d= 58mm + d= 43mm/ Schwarz

       13.70 CHF  / Stück*
    • WH11935300Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte Ausschnitt: 58x58mm + d= 58mm/ Weiss

       9.30 CHF  / Stück*
    • WH11935305Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte Ausschnitt: 58x58mm + d= 58mm/ Schwarz

       11.85 CHF  / Stück*
    • WH11935500Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 2x Ausschnitt 58x58mm + d= 58mm/ Weiss

       24.45 CHF  / Stück*
    • WH11935505Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 2x Ausschnitt 58x58mm + d= 58mm/ Schwarz

       28.30 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
      Nein
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      8 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-12
    PDF
    26,44 MB
    Hager REACH declaration WH404009E
    PDF
    Hager RoHS Report WH404009E
    PDF

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
      WH50141000A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
      Preis*
       9.15 CHF
      / Stück *
       9.15 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
      WH50141000B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
      Preis*
       12.10 CHF
      / Stück *
       12.10 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
      WH50141003A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
      WH50141003B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
      Preis*
       14.40 CHF
      / Stück *
       14.40 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
      WH50141004A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group