The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Zubehör
  • WH37992200D
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Einlasskasten Hager FLF 2×2 Holz WH37992200D

UP-Einlasskasten Hager, für Kombination FLF, Holz roh, Wandstärke 15 mm
EAN-Nr.
7611795361059
E-nr.
370 532 203
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
 47.95 CHF
/ Stück *
 47.95 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

UP-Einlasskasten Hager FLF 2×2 Holz

WH37992200D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH37952200D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Weiss

     70.90 CHF  / Stück*
  • WH37952205D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Alumin.-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Schwarz

     70.90 CHF  / Stück*
  • WH37952282D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert

     79.60 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH37992200D
PDF
Hager RoHS Report WH37992200D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH37992200D | Hager Schweiz

    Produktbild WH37992200D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH37992200D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH37992200D

    FLF Gr.2x2 komplett: UP-Einlasskasten Holz roh

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH37660690D - Montageset prisacucina für 1 FLF leer
    WH37660690D
    Prisacucina Mont.-Set für: 4x FLF-T13 quer(Gr. II) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl
    Preis*
     138.00 CHF
    / Stück *
     138.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH37660790D - Montageset prisacucina für 2 FLF leer
    WH37660790D
    Prisacucina Mont.-Set für: 2xFLF Sch/Steckd.(Gr.I) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl
    Preis*
     138.00 CHF
    / Stück *
     138.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH37950100D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert weiss
    WH37950100D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss
    Preis*
     11.00 CHF
    / Stück *
     11.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH37950105D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert schwarz
    WH37950105D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz
    Preis*
     11.00 CHF
    / Stück *
     11.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH37950182D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert natur
    WH37950182D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert
    Preis*
     11.00 CHF
    / Stück *
     11.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group