FLF Einbau-Steckdose komplett: 4x Typ 13 /L1 + Flachkabeldose Technofil Weiss WH37752100D

EAN-Nr.
7611795329912
E-nr.
663 125 103
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    4
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    40 mm
  • Einbau­tiefe
    34 mm
  • Höhe
    125 mm
  • Breite
    37.5 mm
Ener­gie­ver­sor­gung
  • Sonder­strom­ver­sor­gung
    ohne Sonder­strom­ver­sor­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
Kabel
  • Leitungs­länge
    ≈ 30 cm
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.