The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Einbau
  • WH37685700D
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Schalter und Steck­dosen

FLF-Steckdose Hager 3×Typ 23 mit Rundkabel-Dose L2 D weiss WH37685700D

FLF-Steckdose Hager, 3×Typ 23, mit Rundkabel-Dose L2, D, weiss
EAN-Nr.
7611919473224
E-nr.
663 653 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
 68.10 CHF
/ Stück *
 68.10 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

FLF-Steckdose Hager 3×Typ 23 mit Rundkabel-Dose L2 D weiss

WH37685700D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 31 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH74300503Z

    HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau

     54.70 CHF  / Stück*
  • WH74300603Z

    HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau

     47.95 CHF  / Stück*
  • WH37660690D

    Prisacucina Mont.-Set für: 4x FLF-T13 quer(Gr. II) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl

     138.00 CHF  / Stück*
  • WH37660790D

    Prisacucina Mont.-Set für: 2xFLF Sch/Steckd.(Gr.I) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl

     138.00 CHF  / Stück*
  • WH37950105D

    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz

     11.30 CHF  / Stück*
  • WH37950182D

    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert

     11.30 CHF  / Stück*
  • WH37950205D

    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Schwarz

     15.55 CHF  / Stück*
  • WH37950282D

    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert

     15.95 CHF  / Stück*
  • WH37950305D

    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert Schwarz

     20.05 CHF  / Stück*
  • WH37950382D

    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert

     19.55 CHF  / Stück*
  • WH37951200D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert Weiss

     59.50 CHF  / Stück*
  • WH37951205D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert Schwarz

     59.50 CHF  / Stück*
  • WH37951282D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert

     59.50 CHF  / Stück*
  • WH37952200D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Weiss

     72.80 CHF  / Stück*
  • WH37952205D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Alumin.-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Schwarz

     72.80 CHF  / Stück*
  • WH37952282D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert

     81.70 CHF  / Stück*
  • WH37952300D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert Weiss

     84.80 CHF  / Stück*
  • WH37952305D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert Schwarz

     84.80 CHF  / Stück*
  • WH37952382D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert

     84.80 CHF  / Stück*
  • WH37953200D

    Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 3x2 / 225x112.5mm eloxiert Weiss

     84.80 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Zuge­hö­rige Systeme
    FLF-Auf­putz­mon­tage, FLF-Un­ter­putz­mon­tage
Abmes­sungen
  • Höhe
    62,50 mm
  • Breite
    75 mm
  • Tiefe
    43,3 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    37 mm
  • Einbau­tiefe
    6,3 mm
Kabel
  • Kabel­länge
    0,45 m
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,0 - 2,5 mm²
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Einbaubar, Schnapp­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 23
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH37685700D
PDF
Hager RoHS report WH37685700D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH37685700D | Hager Schweiz

    Produktbild WH37685700D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH37685700D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH37685700D

    FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L2 mit Rundkabeldose Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group