FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L2 mit Flachkabeldose POWER Weiss WH37685400D

EAN-Nr.
7611919473132
E-nr.
663 623 103
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W3
CHF 58.40
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Typ
    Apparat Gr. II
Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    volle Abdeck­platte
  • Anzahl Module
    3
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
  • Höhe
    62.5 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Apparat aus Ther­mo­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
  • Anschluss
    konfek­tio­niert mit Kabel und L2 Anschluss­dose für Flach­kabel Woertz power 16 A
Kabel
  • Leitungs­länge
    ≈ 30 cm
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    sons­tige
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.