FLF Gr.2 komplett: 2x Typ 23/L1 mit Flachkabeldose POWER Weiss WH37684700D

EAN-Nr.
7611919473286
E-nr.
663 612 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
CHF 54.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    2
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
  • Höhe
    62.5 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
Kabel
  • Leitungs­länge
    ≈ 30 cm
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.