FLF Gr.1 komplett: Typ 13/L1 mit Flachkabeldose Technofil Schwarz WH37682105D
EAN-Nr.
7611919528016
E-nr.
663 114 153
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
40.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel >= 1 kV, für feste Verlegung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Spannung
-
Nennspannung250 V
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK02
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen37,6 mm
-
Einbautiefe6 mm
-
Höhe37,7 mm
-
Breite62,7 mm
-
Tiefe43,6 mm
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
Ausstattung
-
Mit KlappdeckelNein
Kapazität
-
Anzahl Module1
-
Zugehörige SerienFLF-Portfolio auf Aufputz, FLF-Portfolio für Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com