The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Steck­dosen
    • WH37661005D
    EB-Steckdose Typ 13 Hager FLF Gr. II quer (3/10), vierfach, L+N+PE, Abdeckplatte 37×125 mm, für Ausschnitt 32×116 mm
    EAN-Nr.
    7611795340078
    E-nr.
    663 035 053
    VPE
    20 Stück
    Rabattgruppe
    W3
    • Steck­dosen

    EB-Steckdose 4×t13 Steckklemmen FLF schwarz WH37661005D

    Preis*
     52.30 CHF
    / Stück *
     52.30 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Schwarz
    Orange
    Orange
    Schwarz
    Schwarz
    Weiss
    Weiss

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Steckdose 4×t13 Steckklemmen FLF schwarz

    WH37661005D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH37660690D

      Prisacucina Mont.-Set für: 4x FLF-T13 quer(Gr. II) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl

       138.00 CHF  / Stück*
    • WH37660590D

      FLF AP-Fertigapparat Prisacucina: Steckdose 4x T13 quer (Gr. II) / Steckklemmen

       187.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      125 mm
    • Breite
      37,50 mm
    • Tiefe
      45 mm
    • Anzahl Einheiten
      4
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      39 mm
    • Einbau­tiefe
      6 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schweizer Norm Typ 13
    • Leiter­quer­schnitt
      1,0 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­an­schluss, Feder­zug-­An­schluss
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schnapp­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 13
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Ja
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Ja
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Sicher­heit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Schutzart IP
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      FLF-Auf­putz­mon­tage

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration WH37661005D
    PDF
    Hager RoHS Report WH37661005D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH37661005D | Hager Schweiz

      Produktbild WH37661005D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH37661005D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH37661005D

      FLF Gr.1 komplett: 4x Einbau-Steckdose Typ 13 quer mit Steckklemmen, Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH37580300D - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 weiss mit Steckklemmen
      WH37580300D
      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
      Preis*
       14.25 CHF
      / Stück *
       14.25 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH37580300DM - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 weiss mit Steckklemmen mit Rastfeder
      WH37580300DM
      FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
      Preis*
       15.70 CHF
      / Stück *
       15.70 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH37580305D - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 schwarz mit Steckklemmen
      WH37580305D
      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz
      Preis*
       16.80 CHF
      / Stück *
       16.80 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH37580305DM - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 schwarz mit Steckklemmen mit Rastfeder
      WH37580305DM
      FLF Gr.1 kompl. mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz
      Preis*
       18.05 CHF
      / Stück *
       18.05 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH37580306D - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 orange mit Steckklemmen
      WH37580306D
      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange
      Preis*
       16.80 CHF
      / Stück *
       16.80 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group