FLF Gr.1 komplett: Steckdose 3x T13/ 1x geschaltet mit Steckklemmen, Schwarz WH37640705D

EAN-Nr.
7611919466141
E-nr.
663 305 053
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3
CHF 35.10
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    3
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
  • Höhe
    62.5 mm
  • Breite
    75 mm
Ener­gie­ver­sor­gung
  • Sonder­strom­ver­sor­gung
    ohne Sonder­strom­ver­sor­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.