FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Weiss WH37581400D
EAN-Nr.
7611795221490
E-nr.
663 114 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
14.55 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe6 mm
-
Höhe37,7 mm
-
Breite62,7 mm
-
Tiefe37 mm
Werkstoff
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartEinbaubar, Klemmbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module1
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungVollplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
Zugehörige SerienFLF-Portfolio auf Aufputz, FLF-Portfolio für Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com