The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Rahmen
  • WH36991760D
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Einlasskasten robusto 3×3 Holz roh WH36991760D

UP-Einlasskasten Hager robusto, 3×3
EAN-Nr.
7611919493536
E-nr.
370 543 303
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 53.50 CHF
/ Stück *
 53.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Einlasskasten robusto 3×3 Holz roh

WH36991760D

  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    315 mm
  • Tiefe
    80 mm
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    12 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Holz
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36991760D | Hager Schweiz

    Produktbild WH36991760D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36991760D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36991760D

    robusto UP: Einlasskasten 3x3 Holz roh

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36072100Z - UP-Montageplatte robusto 2×1 Aluminium, weiss
    WH36072100Z
    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss
    Preis*
     106.00 CHF
    / Stück *
     106.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36072103Z - UP-Montageplatte robusto 2×1 Aluminium, grau
    WH36072103Z
    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau
    Preis*
     106.00 CHF
    / Stück *
     106.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36072105Z - UP-Montageplatte robusto 2×1 Aluminium, schwarz
    WH36072105Z
    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz
    Preis*
     108.00 CHF
    / Stück *
     108.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36072149Z - UP-Montageplatte robusto 2×1 Aluminium, natur
    WH36072149Z
    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium
    Preis*
     111.00 CHF
    / Stück *
     111.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36072200Z - UP-Montageplatte robusto 3×1 Aluminium, weiss
    WH36072200Z
    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss
    Preis*
     145.00 CHF
    / Stück *
     145.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group