The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Rahmen
  • WH36991460Q
  • Schalter und Steck­dosen

AP-Rahmen robusto 2×2 Holz roh WH36991460Q

AP-Rahmen Hager robusto, 2×2
EAN-Nr.
7611919493413
E-nr.
370 552 203
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 76.60 CHF
/ Stück *
 76.60 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Rahmen robusto 2×2 Holz roh

WH36991460Q

  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Holz
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    230 mm
  • Breite
    230 mm
  • Tiefe
    80 mm
  • Einbau­tiefe
    80 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal, Vertikal
  • Montage auf
    Aufputz
Zubehör
  • Mit Abdeck­rahmen
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Unter­putz
  • Zuge­hö­rige Serien
    robusto Unter­putz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36991460Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH36991460Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36991460Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36991460Q

    robusto AP: Einlasskasten 2x2 Holz roh

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group