The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto Aufputz
  • Blin­dab­de­ckungen
  • WH36962300Z
  • Schalter und Steck­dosen

Frontset HA robusto für Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen weiss WH36962300Z

Frontset Hager robusto, für Steckdose Typ 15
EAN-Nr.
7611919520102
E-nr.
378 824 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 7.90 CHF
/ Stück *
 7.90 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Frontset HA robusto für Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen weiss

WH36962300Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 102 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH36950182Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.1 Aluminium

     22.05 CHF  / Stück*
  • WH36950200Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Weiss

     27.00 CHF  / Stück*
  • WH36950203Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Grau

     29.30 CHF  / Stück*
  • WH36950205Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Schwarz

     29.30 CHF  / Stück*
  • WH36950300Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Weiss

     39.35 CHF  / Stück*
  • WH36072100Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     106.00 CHF  / Stück*
  • WH36072103Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     106.00 CHF  / Stück*
  • WH36072105Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     108.00 CHF  / Stück*
  • WH36072149Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     111.00 CHF  / Stück*
  • WH36072200Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     145.00 CHF  / Stück*
  • WH36072203Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     145.00 CHF  / Stück*
  • WH36072205Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     147.00 CHF  / Stück*
  • WH36072249Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     149.00 CHF  / Stück*
  • WH36072300Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     178.00 CHF  / Stück*
  • WH36072303Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     178.00 CHF  / Stück*
  • WH36072305Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     180.00 CHF  / Stück*
  • WH36072349Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     183.50 CHF  / Stück*
  • WH36072400Z

    robusto Zubehör: Gr.2x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     132.50 CHF  / Stück*
  • WH36072403Z

    robusto Zubehör: Gr.2x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     132.50 CHF  / Stück*
  • WH36072405Z

    robusto Zubehör: Gr.2x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     135.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Zentral­platte
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Aufputz, robusto Unter­putz
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP21
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36962300Z
PDF
Hager RoHS report WH36962300Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36962300Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH36962300Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36962300Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36962300Z

    robusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, Signalweiss

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group