The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto Aufputz
  • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
  • WH36912605Q
  • Schalter und Steck­dosen

AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T25 IP55 schwarz WH36912605Q

AP-Kombination Hager robusto
EAN-Nr.
7611919533430
E-nr.
640 621 053
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 191.00 CHF
/ Stück *
 191.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T25 IP55 schwarz

WH36912605Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
  • WH36960200Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.2x1 Signalweiss

     27.00 CHF  / Stück*
  • WH36960203Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.2x1 Grau

     29.30 CHF  / Stück*
  • WH36960249Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.2x1 Aluminium

     43.15 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    186 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    70 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schweizer Norm Typ 25
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vertikal
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 25
  • Mit Klapp­de­ckel
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Selbst­schlie­ßender Klapp­de­ckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicher­heit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP55
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Nein
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WH36912605Q
PDF
Hager RoHS report WH36912605Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36912605Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH36912605Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36912605Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36912605Q

    robusto NAP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose T25 / Steckdose T25 IP55 Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36911500Q - AP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L weiss
    WH36911500Q
    robusto NAP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Weiss
    Preis*
     122.00 CHF
    / Stück *
     122.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36911503Q - AP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L grau
    WH36911503Q
    robusto NAP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Grau
    Preis*
     130.00 CHF
    / Stück *
     130.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36911505Q - AP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L schwarz
    WH36911505Q
    robusto NAP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Schwarz
    Preis*
     130.00 CHF
    / Stück *
     130.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36911549Q - AP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L aluminium
    WH36911549Q
    robusto NAP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Aluminium
    Preis*
     154.50 CHF
    / Stück *
     154.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36910900Q - AP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, weiss
    WH36910900Q
    robusto AP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ S-Weiss
    Preis*
     107.50 CHF
    / Stück *
     107.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group