The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
  • WH36912403C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T23 IP55 grau WH36912403C

UP-Kombination Hager robusto
EAN-Nr.
7611919533225
E-nr.
640 580 033
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 154.00 CHF
/ Stück *
 154.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T23 IP55 grau

WH36912403C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH36950200Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Weiss

     27.00 CHF  / Stück*
  • WH36950205Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Schwarz

     29.30 CHF  / Stück*
  • WH36950249Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Aluminium

     37.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Unter­putz
Abmes­sungen
  • Höhe
    186 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    66 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    39 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schweizer Norm Typ 23
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vertikal
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Mit Klapp­de­ckel
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Selbst­schlie­ßender Klapp­de­ckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicher­heit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP55
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WH36912403C
PDF
Hager RoHS report WH36912403C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36912403C | Hager Schweiz

    Produktbild WH36912403C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36912403C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36912403C

    robusto NUP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 23 / Steckdose Typ 23 IP55 Grau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group