The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
    • WH36912300Q
    AP-Kombination Hager robusto
    EAN-Nr.
    7611919533171
    E-nr.
    640 571 003
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen

    AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T13 IP55 weiss WH36912300Q

    Preis*
    CHF 144.00
    / Stück *
    CHF 144.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Signalweiss
    Aluminium
    Aluminium
    Grau
    Grau
    Schwarz
    Schwarz
    Signalweiss
    Signalweiss

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T13 IP55 weiss

    WH36912300Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • WH36960203Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.2x1 Grau

      CHF 29.30  / Stück*
    • WH36960205Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.2x1 Schwarz

      CHF 29.30  / Stück*
    • WH36960249Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.2x1 Aluminium

      CHF 43.15  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Signal­weiss
    • RAL Nummer
      9003
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      186 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      70 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schweizer Norm Typ 13
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­an­schluss, Feder­zug-­An­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Selbst­schlie­ßender Klapp­de­ckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicher­heit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP55
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Aufputz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration WH36912300Q
    PDF
    Hager RoHS report WH36912300Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36912300Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH36912300Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36912300Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36912300Q

      robusto NAP-Kombi 2x1 komplett: Steckdose Typ 13 / Steckdose Typ 13 IP55 Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36912303Q - AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T13 IP55 grau
      WH36912303Q
      robusto NAP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 13 / Steckdose Typ 13 IP55 Grau
      Preis*
      CHF 150.50
      / Stück *
      CHF 150.50
      / Stück *
    • 2
      WH36912349Q - AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T13 IP55 aluminium
      WH36912349Q
      robusto NAP-Kombi 2x1 kompl.: Steckdose Typ 13 / Steckdose Typ 13 IP55 Aluminium
      Preis*
      CHF 184.50
      / Stück *
      CHF 184.50
      / Stück *
    • 3
      WH36912400Q - AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T23 IP55 weiss
      WH36912400Q
      robusto NAP-Kombi 2x1 komplett: Steckdose Typ 23 / Steckdose Typ 23 IP55 Weiss
      Preis*
      CHF 150.50
      / Stück *
      CHF 150.50
      / Stück *
    • 4
      WH36912403Q - AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T23 IP55 grau
      WH36912403Q
      robusto NAP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 23 / Steckdose Typ 23 IP55 Grau
      Preis*
      CHF 165.00
      / Stück *
      CHF 165.00
      / Stück *
    • 5
      WH36912405Q - AP-Kombination robusto 2×1, 2×Steckdose T23 IP55 schwarz
      WH36912405Q
      robusto NAP-Kombi Gr.2x1 komplett: Steckdose T23 / Steckdose T23 IP55 Schwarz
      Preis*
      CHF 165.00
      / Stück *
      CHF 165.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group