rob AP Stdo 1xT13 IP55 • WH36583305Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • robusto Aufputz
            • Steck­dosen
            • WH36583305Q
            Aktuelle Suche
            Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
            Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
            Produkteanzeigen

            Unsere meist angesehenen Produkte

            5
            1
            WH11580300H - Frontteil basico Typ 13 weiss
            WH11580300H
            basico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Weiss
            Preis*
             5.05 CHF
            / Stück *
             5.05 CHF
            / Stück *
            2
            WH36595200A - UP-Steckdose robusto Typ 25 weiss für Kombination
            WH36595200A
            robusto Einsatz + IP21-Klappdeckel: T25/Schraubklemmen für UP-Kombination Weiss
            Preis*
             51.70 CHF
            / Stück *
             51.70 CHF
            / Stück *
            3
            WH36627300A - UP-Steckdose robusto 2×Typ 23 weiss ohne Klappdeckel für Kombination
            WH36627300A
            robusto Feucht-Steckdose 2x Typ 23 +IP21-Front für Kombination Signalweiss
            Preis*
             48.40 CHF
            / Stück *
             48.40 CHF
            / Stück *
            4
            WH36647303Q - AP-Steckdose Hager robusto, 3×T23, Q, grau
            WH36647303Q
            robusto AP Gr.1 komplett: Feucht-Steckdose 3x Typ 23 mit Steckkl. IP21 Grau
            Preis*
             80.20 CHF
            / Stück *
             80.20 CHF
            / Stück *
            5
            WH36594200Q - AP-Steckdose robusto Typ 15 weiss ohne Klappdeckel
            WH36594200Q
            robusto AP Gr.1 komplett: Steckdose Typ 15 mit Schraubklemmen IP21 Signalweiss
            Preis*
             69.30 CHF
            / Stück *
             69.30 CHF
            / Stück *
            WH36583305Q - AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz
            WH36583305Q - AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz
            WH36583305Q - AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz

            AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz

            WH36583305Q

            WH36583305Q - AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz
            WH36583305Q - AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz
            WH36583305Q - AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz
            • Schalter und Steck­dosen

            AP-Steckdose robusto 1×Typ 13 IP55 schwarz WH36583305Q

            EAN-Nr.
            7611919514705
            E-nr.
            643 035 353
            VPE
            5 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            77.20 CHF
            / Stück *
             77.20 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
            • WH36960100Z

              robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss

               21.60 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH36960103Z

              robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

               22.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH36960149Z

              robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

               34.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              10 A
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            • Nenn­span­nung
              250 - 250 V
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            Anschluss
            • Leiter­quer­schnitt
              1,0 - 2,5 mm²
            Sicher­heit
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK07
            • Schutzart IP
              IP55
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              0
            • Höhe
              86 mm
            • Breite
              86 mm
            • Tiefe
              75 mm
            • Anzahl Einheiten
              1
            Werk­stoff
            • Farbe
              Schwarz
            • RAL Nummer
              9005
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Ther­mo­plast
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Aufputz
            Ausstat­tung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              Schweizer Norm Typ 13
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            • Mit Klapp­de­ckel
              Ja
            • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
              Ja
            • Mit Signal­lampe
              Nein
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Nein
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              1
            Texte
            • Aufdruck
              Ohne Aufdruck
            • Abde­ckung
              Komplett­ge­häuse
            • Schutz
              Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
            • Anschlussart
              Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
            Abde­ckung, Tür
            • Decke­l­aus­füh­rung
              Selbst­schlie­ßender Klapp­de­ckel

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH36583305Q (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH36583305Q (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH36583305Q | Hager Schweiz

              Produktbild WH36583305Q

            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2021-10-26 | Hager Schweiz

              Konformitätserklärung International 2021-10-26

              PDF
              257,29 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH36580300A - UP-Steckdose robusto Typ 13 weiss für Kombination
              WH36580300A
              robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
              Preis*
               34.90 CHF
              / Stück *
               34.90 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH36580300Q - AP-Steckdose robusto Typ 13 weiss
              WH36580300Q
              robusto AP Feucht komplett: T13 mit Steckklemmen + IP21-Klappdeckel/ Signalweiss
              Preis*
               59.60 CHF
              / Stück *
               59.60 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH36580303A - UP-Steckdose robusto Typ 13 grau für Kombination
              WH36580303A
              robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
              Preis*
               37.05 CHF
              / Stück *
               37.05 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH36580303Q - AP-Steckdose robusto Typ 13 grau
              WH36580303Q
              robusto AP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Grau
              Preis*
               63.00 CHF
              / Stück *
               63.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH36580305A - UP-Steckdose robusto Typ 13 schwarz für Kombination
              WH36580305A
              robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
              Preis*
               37.05 CHF
              / Stück *
               37.05 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group