The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
  • WH36511200Z
  • Schalter und Steck­dosen

Bezeichnungsschild Hager robusto, für Sonnerie-Drucktaster, weiss WH36511200Z

Bezeichnungsschild Hager robusto, für Sonnerie-Drucktaster
EAN-Nr.
7611919509787
E-nr.
173 323 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 11.60 CHF
/ Stück *
 11.60 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bezeichnungsschild Hager robusto, für Sonnerie-Drucktaster, weiss

WH36511200Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 78 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH36072100Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     106.00 CHF  / Stück*
  • WH36072103Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     106.00 CHF  / Stück*
  • WH36072105Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     108.00 CHF  / Stück*
  • WH36072149Z

    robusto Zubehör: Gr.2x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     111.00 CHF  / Stück*
  • WH36072200Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     145.00 CHF  / Stück*
  • WH36072203Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     145.00 CHF  / Stück*
  • WH36072205Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     147.00 CHF  / Stück*
  • WH36072249Z

    robusto Zubehör: Gr.3x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     149.00 CHF  / Stück*
  • WH36072300Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     178.00 CHF  / Stück*
  • WH36072303Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     178.00 CHF  / Stück*
  • WH36072305Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     180.00 CHF  / Stück*
  • WH36072349Z

    robusto Zubehör: Gr.4x1 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     183.50 CHF  / Stück*
  • WH36072400Z

    robusto Zubehör: Gr.2x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     132.50 CHF  / Stück*
  • WH36072403Z

    robusto Zubehör: Gr.2x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     132.50 CHF  / Stück*
  • WH36072405Z

    robusto Zubehör: Gr.2x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     135.00 CHF  / Stück*
  • WH36072449Z

    robusto Zubehör: Gr.2x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     137.50 CHF  / Stück*
  • WH36072500Z

    robusto Zubehör: Gr.3x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Signalweiss

     174.50 CHF  / Stück*
  • WH36072503Z

    robusto Zubehör: Gr.3x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Grau

     174.50 CHF  / Stück*
  • WH36072505Z

    robusto Zubehör: Gr.3x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Schwarz

     176.50 CHF  / Stück*
  • WH36072549Z

    robusto Zubehör: Gr.3x2 UP-Montageplatte mit Dichtung / Aluminium

     179.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    11 mm
  • Breite
    48 mm
  • Zuge­hö­rige Serien
    robusto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36511200Z
PDF
Hager RoHS report WH36511200Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36511200Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH36511200Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36511200Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36511200Z

    robusto / origin: Beschriftungs-Schild Sonnerietaster (Set à 10 Stück) / Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36920400A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss
    WH36920400A
    robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Signalweiss
    Preis*
     15.90 CHF
    / Stück *
     15.90 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36920400C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss mit Montageplatte
    WH36920400C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Signalweiss
    Preis*
     38.00 CHF
    / Stück *
     38.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36920403A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau
    WH36920403A
    robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Grau
    Preis*
     18.35 CHF
    / Stück *
     18.35 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36920403C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau mit Montageplatte
    WH36920403C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Grau
    Preis*
     41.55 CHF
    / Stück *
     41.55 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36920405C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 schwarz mit Montageplatte
    WH36920405C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Schwarz
    Preis*
     41.55 CHF
    / Stück *
     41.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group