The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Schalter und Taster
  • WH36222603C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 3/1P grau Vierkant WH36222603C

UP-Steckschlüsselschalter Vierkant Hager robusto, ohne Klappdeckel
EAN-Nr.
7611795464217
E-nr.
361 312 533
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 141.00 CHF
/ Stück *
 141.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Steckschlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 3/1P grau Vierkant

WH36222603C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH36960900Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Weiss

     14.95 CHF  / Stück*
  • WH36960905Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Schwarz

     16.20 CHF  / Stück*
  • WH36960949Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Aluminium

     23.10 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    17 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    63 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Wech­sel­schalter Schema 3/1-­polig

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36222603C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36222603C | Hager Schweiz

    Produktbild WH36222603C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36222603C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36222603C

    robusto UP Gr.1 komplett: 4Kant-Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 / IP21 Grau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group