robusto NAP Gr.1 komplett: 4Kant-Schlüsselschalter S0/3p/ 0-1-0-1 / IP55 Weiss WH36182300Q

EAN-Nr.
7611795459756
E-nr.
246 033 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 148.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3 P
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Abmes­sungen
  • Tiefe
    77 mm
  • Einbau­tiefe
    0 mm
  • Höhe
    86 mm
  • Schlüs­sel­weite in mm
    6 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP55
  • REACH-­kon­form
    Nein
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.