robusto NAP Gr.1 komplett: 2x Druck-Impulstaster IP55 Signalweiss WH36140300Q

EAN-Nr.
7611795457592
E-nr.
262 562 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 98.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2 P
  • Anzahl Tasten
    2
Ausfüh­rung
  • Schaltart / Vari­ante
    Kreuz­schalter S6
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    77 mm
  • Einbau­tiefe
    0 mm
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Apparat aus Ther­mo­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
  • Anschlussart
    Quick­Connect
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.