rob. NUP C: SCH.S3 bel. IP55 al • WH36110249C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • robusto
            • Schalter und Taster
            • WH36110249C
            WH36110249C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium
            WH36110249C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium
            WH36110249C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium

            UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium

            WH36110249C

            WH36110249C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium
            WH36110249C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium
            WH36110249C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3 beleuchtet aluminium WH36110249C

            EAN-Nr.
            7611795456595
            E-nr.
            360 311 083
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            87.00 CHF
            / Stück *
             87.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH39968000Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Weiss

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968010Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Rot

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968012Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Grün

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968013Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Blau

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968110Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Rot

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968111Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Gelb

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968112Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Grün

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              10 A
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Werk­stoff
            • Farbe
              Alumi­nium
            • RAL Nummer
              9006
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Ther­mo­plast
            • Ober­fläche
              Lackiert
            Kenn­zeich­nung
            • ‌Zusam­men­stel­lung
              Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              31 mm
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              31 mm
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP55
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK07
            Archi­tektur
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              Taste
            Texte
            • Anschlussart
              Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
            • Beleuch­tung
              Mit LED Leucht­pa­trone gelb für Beleuch­tung und Kontroll­schal­tung
            • Schaltar­t/Va­ri­ante
              Wech­sel­schalter S3

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH36110249C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH36110249C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH36110249C | Hager Schweiz

              Produktbild WH36110249C

            • Bedienungsanleitung

              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH36100100A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 weiss für Kombination
              WH36100100A
              robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Signalweiss
              Preis*
               64.00 CHF
              / Stück *
               64.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH36100100C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 weiss
              WH36100100C
              robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Signalweiss
              Preis*
               85.60 CHF
              / Stück *
               85.60 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH36100103A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 grau für Kombination
              WH36100103A
              robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Grau
              Preis*
               66.30 CHF
              / Stück *
               66.30 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH36100103C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 grau
              WH36100103C
              robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Grau
              Preis*
               88.80 CHF
              / Stück *
               88.80 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH36100105A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 schwarz für Kombination
              WH36100105A
              robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Schwarz
              Preis*
               66.30 CHF
              / Stück *
               66.30 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group