kallysto.pro UP Gr.1x2 komplett: Druckschalter S3 / StDo 3x Typ 13 Ultraweiss WH27912700C

EAN-Nr.
7611795370532
E-nr.
482 132 408
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 68.40
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    2
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Max. Schalt­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    47 mm
  • Einbau­tiefe
    35 mm
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    154 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.