The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.pro
  • Türgong
  • WH27510103C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-SonnerieTaster kallysto.pro hellgrau A/1L mit Namensschild 37×15mm WH27510103C

UP-Sonnerie-Drucktaster Hager kallysto.pro, 0.7 A 250 V, Abdeckrahmen 94×94 mm, Frontplatte 60×60 mm, Druckknopf, Duroplast hellgrau, Schraubklemmen, Befestigungsplatte 77×77 mm, Namensschild 37×15 mm, nicht beleuchtbar, Schliesser 1L
EAN-Nr.
7611795407863
E-nr.
863 721 438
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 33.05 CHF
/ Stück *
 33.05 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-SonnerieTaster kallysto.pro hellgrau A/1L mit Namensschild 37×15mm

WH27510103C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20510100H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Ultraweiss

     6.05 CHF  / Stück*
  • WH20510104H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Anthrazit

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH20510105H

    kallysto Front 60x60 für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Schwarz

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH20510107H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Beige

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH20510109H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Braun

     8.45 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    34 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-05
PDF
1,90 MB
Hager REACH declaration WH27510103C
PDF
Hager RoHS report WH27510103C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH27510103C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27510103C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH27510103C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH27510103C

    kallysto.pro UP komplett: Sonnerie-Drucktaster Schliesser Lichtgrau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH27210100C - UP-Fingerscanner Hager ekey kallysto.pro C ultraweiss
    WH27210100C
    kallysto.pro UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey Ultraweiss
    Preis*
     1’115.00 CHF
    / Stück *
     1’115.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH27210200C - UP-Fingerscanner Hager ekey RFID kallysto.pro C ultraweiss
    WH27210200C
    kallysto.pro UP komplett: Biometr. Scanner ekey mit RFID-Karte / Ultraweiss
    Preis*
     1’305.00 CHF
    / Stück *
     1’305.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH27210300C - UP-Fingerscanner Hager ekey arte kallysto.pro C ultraweiss
    WH27210300C
    kallysto.pro UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey arte Ultraweiss
    Preis*
     859.00 CHF
    / Stück *
     859.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH27210400C - UP-Fingerscanner Hager ekey net S kallysto.pro C ultraweiss
    WH27210400C
    kallysto.pro UP kompl.: Biometr. Scanner ekey net S 40 Ethern. +PC-Conn. Weiss
    Preis*
     1’124.00 CHF
    / Stück *
     1’124.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH27210500C - UP-Fingerscanner Hager ekey net M kallysto.pro C ultraweiss
    WH27210500C
    kallysto.pro UP kompl.: Biom. Scanner ekey net M200 Ethern. Weiss
    Preis*
     1’780.00 CHF
    / Stück *
     1’780.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group