The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.pro
    • Dreh­dimmer
    • WH27420107C
    UP-Drehzahlsteller Hager kallysto.pro, 250 V, Feinsicherung 2.5 A flink 802 010 409, für Einphasen-Induktionsmotoren, Anlauf bei Minimalspannung
    EAN-Nr.
    7611795407542
    E-nr.
    548 902 418
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Dreh­dimmer

    UP-Drehzahlsteller 25…600VA kallysto.pro beige WH27420107C

    Preis*
     183.50 CHF
    / Stück *
     183.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Drehzahlsteller 25…600VA kallysto.pro beige

    WH27420107C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20420100H

      kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Ultraweiss

       17.15 CHF  / Stück*
    • WH20420103H

      kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Lichtgrau

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20420104H

      kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Anthrazit

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20420105H

      kallysto Front 60x60 für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Schwarz

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20420109H

      kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Braun

       19.35 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH27420107C
    PDF
    Hager RoHS report WH27420107C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH27420107C | Hager Schweiz

      Produktbild WH27420107C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH27420107C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH27420107C

      kallysto.pro UP komplett: Drehzahlsteller für 1L-Indukt.-Motoren 25-600VA Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
      WH103005F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
       139.50 CHF
      / Stück *
       139.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH103406F - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit Befestigungsplatte mit LED
      WH103406F
      Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
       105.00 CHF
      / Stück *
       105.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH103407F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenanschnitt 20…500VA 60…600W
      WH103407F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
      Preis*
       92.40 CHF
      / Stück *
       92.40 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH104002F - Einsatz zu Potentiometer Hager 1…10V Bauart F
      WH104002F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
      Preis*
       76.10 CHF
      / Stück *
       76.10 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH104101F - Einsatz zu Drehdimmer Hager DALI Bauart F
      WH104101F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
      Preis*
       199.00 CHF
      / Stück *
       199.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group