The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.pro
  • Dreh­dimmer
  • WH27420100C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Drehzahlsteller 25…600VA weiss kallysto.pro WH27420100C

UP-Drehzahlsteller Hager kallysto.pro, 250 V, Feinsicherung 2.5 A flink 802 010 409, für Einphasen-Induktionsmotoren, Anlauf bei Minimalspannung
EAN-Nr.
7611795369482
E-nr.
548 902 408
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 179.50 CHF
/ Stück *
 179.50 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Drehzahlsteller 25…600VA weiss kallysto.pro

WH27420100C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20420103H

    kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Lichtgrau

     19.35 CHF  / Stück*
  • WH20420104H

    kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Anthrazit

     19.35 CHF  / Stück*
  • WH20420105H

    kallysto Front 60x60 für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Schwarz

     19.35 CHF  / Stück*
  • WH20420107H

    kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Beige

     19.35 CHF  / Stück*
  • WH20420109H

    kallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Braun

     19.35 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH27420100C
PDF
Hager RoHS report WH27420100C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH27420100C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27420100C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH27420100C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH27420100C

    kallysto.pro UP kompl.: Drehzahlsteller für 1L-Indukt.-Motoren 25-600VA Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group