The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.pro
  • Schalter und Taster
  • WH27262100C
  • Schalter und Steck­dosen

Funktaster Friends of Hue KPR, 4×, 94×94mm, klebend, weiss WH27262100C

Funktaster Hager Friends of Hue kallysto.pro, C, mit Abdeckrahmen 94×94 mm, Frontset 60×60 mm, klebend
EAN-Nr.
7611919526746
E-nr.
325 110 408
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 85.70 CHF
/ Stück *
 85.70 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Funktaster Friends of Hue KPR, 4×, 94×94mm, klebend, weiss

WH27262100C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20100103H

    kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau

     6.65 CHF  / Stück*
  • WH20100104H

    kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit

     6.65 CHF  / Stück*
  • WH20100105H

    kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Schwarz

     6.65 CHF  / Stück*
  • WH20100107H

    kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige

     6.65 CHF  / Stück*
  • WH20100109H

    kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun

     6.65 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    4
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

04.05 Produkt Umwelt-Profil (PEP)
PDF
308,36 kB
REACH declaration WH27262100C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH27262100C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27262100C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH27262100C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH27262100C

    kallysto pro Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Weiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10

    PDF
    2,75 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18

    PDF
    796,23 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18

    PDF
    781,63 kB
    Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18

    PDF
    1,25 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18

    PDF
    1,23 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
    WH101001F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
    Preis*
     43.55 CHF
    / Stück *
     43.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
    WH101101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
    Preis*
     21.15 CHF
    / Stück *
     21.15 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH101201F - Einsatz Schalter kallysto S3/2L mit Befestigungsplatte
    WH101201F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
    Preis*
     57.80 CHF
    / Stück *
     57.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH101501F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L+W mit Befestigungsplatte
    WH101501F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
    Preis*
     54.40 CHF
    / Stück *
     54.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH101801F - Einsatz Drehschalter Hager S0/1L mit Befestigungsplatte
    WH101801F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
    Preis*
     36.10 CHF
    / Stück *
     36.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group