The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.pro
  • Schalter und Taster
  • WH27184307C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Drehschalter kallysto.pro 0/3L beige mit Schloss Kaba 8 WH27184307C

UP-Schlüsselschalter Hager kallysto.pro, Abdeckrahmen, Frontplatte 60×60 mm, Duroplast weiss, Befestigungsplatte 77×77 mm, Einsatz Kraus & Naimer Blue Line, Schaltwinkel 90°, mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel
EAN-Nr.
7611795405395
E-nr.
547 103 418
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 192.00 CHF
/ Stück *
 192.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Drehschalter kallysto.pro 0/3L beige mit Schloss Kaba 8

WH27184307C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­schalter 1 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­schalter
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH101863F

    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig ohne Zylinder

     147.50 CHF  / Stück*
  • WH20184100H

    kallysto Front 60x60 für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Ultraweiss

     9.90 CHF  / Stück*
  • WH20184103H

    kallysto Front 60x60 für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Lichtgrau

     12.30 CHF  / Stück*
  • WH20184104H

    kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Anthrazit

     12.30 CHF  / Stück*
  • WH20184105H

    kallysto Front 60x60 für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Schwarz

     12.30 CHF  / Stück*
  • WH20184109H

    kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Braun

     12.30 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    7 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    76 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Ausschalter Schema 0/3-­polig

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH27184307C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH27184307C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27184307C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH27184307C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH27184307C

    kallysto.pro UP komplett: Schlüsselschalter S0/3p/ 0-1-0-1 /KABA8 Beige

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group