The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH27140205C

UP-Leuchttaster kallysto.pro ARK 2L schwarz WH27140205C

EAN-Nr.
7611795404435
E-nr.
554 121 458
VPE
10 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

UP-Leuchttaster kallysto.pro ARK 2L schwarz

WH27140205C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20110200H

    kallysto Front 60x60 für Leuchtschalter S3 Ultraweiss

     4.75 CHF  / Stück*
  • WH20110203H

    kallysto Front 60x60 für Leuchtschalter S3 Lichtgrau

     7.10 CHF  / Stück*
  • WH20110204H

    kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S3 Anthrazit

     7.10 CHF  / Stück*
  • WH20110207H

    kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S3

     7.10 CHF  / Stück*
  • WH20110209H

    kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S3 Braun

     7.10 CHF  / Stück*
  • WH39968000Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Weiss

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968010Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Rot

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968012Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Grün

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968013Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Blau

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968110Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Rot

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968111Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Gelb

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968112Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Grün

     20.70 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Tast­strom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Taste
  • Polan­zahl
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    46 mm
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    34 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
  • Ausfüh­rung Taster
    Einzel­taster
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH27140205C
PDF
Hager RoHS Report WH27140205C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH27140205C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27140205C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH27140205C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH27140205C

    kallysto.pro UP komplett: Leucht-Impulstaster 2-polig Schwarz

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group