kallysto.trend Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 154 x 154mm Fijord WH26931144Z

EAN-Nr.
7611795403483
E-nr.
334 920 348
VPE
25 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 43.40
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    7 mm
  • Höhe
    154 mm
  • Breite
    154 mm
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    4
Werk­stoff
  • Farbe
    Kohlen­stoff-­Optik
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    lackiert
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.