The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.trend
  • Raum­t­her­mo­stat
  • WH26441207C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Thermostat Hager kallysto.trend, mit Schalter Heizen/Kühlen, beige WH26441207C

UP-Thermostat Hager kallysto.trend, mit Abdeckrahmen, Frontplatte 60×60 mm und Befestigungsplatte 77×77 mm
EAN-Nr.
7611919529587
E-nr.
439 350 218
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 121.50 CHF
/ Stück *
 121.50 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Thermostat Hager kallysto.trend, mit Schalter Heizen/Kühlen, beige

WH26441207C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Raum­tem­pe­ra­tur­regler 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Raum­tem­pe­ra­tur­regler
  • WH20441200H

    kallysto Front 60x60mm für Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen Ultraweiss

     23.45 CHF  / Stück*
  • WH20441203H

    kallysto Front 60x60mm für: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen Lichtgrau

     25.75 CHF  / Stück*
  • WH20441204H

    kallysto Front 60x60mm für: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen Anthrazit

     25.75 CHF  / Stück*
  • WH20441205H

    kallysto Front 60x60 für: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen Schwarz

     25.75 CHF  / Stück*
  • WH20441207H

    kallysto Front 60x60mm für: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen Beige

     25.75 CHF  / Stück*
  • WH20441209H

    kallysto Front 60x60mm für: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen Braun

     25.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Schalt­strom
    4 A
  • Max. Schalt­strom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    50 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-14
PDF
6,02 MB
Hager REACH declaration WH26441207C
PDF
Hager RoHS report WH26441207C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH26441207C | Hager Schweiz

    Produktbild WH26441207C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH26441207C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH26441207C

    kallysto.trend UP komplett: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen Beige

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Montage Anleitung | Hager Schweiz

    05.03 Montage Anleitung

    Bedienungsanleitung International 2022-04-12

    PDF
    1,93 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group