The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
  • WH25960509C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Durchgangsdose kallysto.line braun Ø9mm ohne Klemmeneinsatz WH25960509C

UP-Anschlussdose, Durchgangsdose Hager kallysto.line, Abdeckrahmen, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Zugentlastung, Einführung für Kabel Ø ≤ 9 mm
EAN-Nr.
7611795393470
E-nr.
145 718 098
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 24.85 CHF
/ Stück *
 24.85 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Durchgangsdose kallysto.line braun Ø9mm ohne Klemmeneinsatz

WH25960509C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    19 mm
  • Tiefe
    23 mm
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    92 mm
  • Einbau­tiefe
    7 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8014
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH25960509C
PDF
Hager RoHS report WH25960509C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25960509C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25960509C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25960509C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25960509C

    kallysto.line UP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Braun

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
    WH70290200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
    Preis*
     10.10 CHF
    / Stück *
     10.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH20920400A - UP-Blindabdeckung kallysto weiss 60×60mm
    WH20920400A
    kallysto
    Preis*
     8.10 CHF
    / Stück *
     8.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH20920400B - UP-Blindabdeckung kallysto weiss
    WH20920400B
    kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
    Preis*
     8.80 CHF
    / Stück *
     8.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH20920400H - Frontplatte kallysto blind weiss 60×60mm
    WH20920400H
    kallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
    Preis*
     5.20 CHF
    / Stück *
     5.20 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH20920403A - UP-Blindabdeckung kallysto hellgrau 60×60mm
    WH20920403A
    ka Blindabdeckung mSchraube A
    Preis*
     10.35 CHF
    / Stück *
     10.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group