The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
  • WH25920400C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Blindabdeckung kallysto.line weiss 92×92mm WH25920400C

UP-Blindabdeckung Hager kallysto.line, Frontplatte mit Abdeckrahmen, Befestigungstraverse
EAN-Nr.
7611795365521
E-nr.
378 400 008
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 9.65 CHF
/ Stück *
 9.65 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Blindabdeckung kallysto.line weiss 92×92mm

WH25920400C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    92 mm
  • Tiefe
    7 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH25920400C
PDF
Hager RoHS Report WH25920400C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25920400C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25920400C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25920400C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25920400C

    kallysto.line UP komplett: Blindabdeckung Frontplatte schraubbar Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
    WH70290200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
    Preis*
     10.10 CHF
    / Stück *
     10.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH20920400A - UP-Blindabdeckung kallysto weiss 60×60mm
    WH20920400A
    kallysto
    Preis*
     8.10 CHF
    / Stück *
     8.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH20920400B - UP-Blindabdeckung kallysto weiss
    WH20920400B
    kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
    Preis*
     8.80 CHF
    / Stück *
     8.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH20920400H - Frontplatte kallysto blind weiss 60×60mm
    WH20920400H
    kallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
    Preis*
     5.20 CHF
    / Stück *
     5.20 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH20920403A - UP-Blindabdeckung kallysto hellgrau 60×60mm
    WH20920403A
    ka Blindabdeckung mSchraube A
    Preis*
     10.35 CHF
    / Stück *
     10.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group