The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
  • WH25917104C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal 2×Blinddeckel anthrazit WH25917104C

UP-Kombination Hager kallysto.line, Gr.I-I, horizontal, 2×Blinddeckel
EAN-Nr.
7611919458207
E-nr.
378 557 048
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 41.00 CHF
/ Stück *
 41.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal 2×Blinddeckel anthrazit

WH25917104C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7024
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    152 mm
  • Tiefe
    7 mm
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH25917104C
PDF
Hager RoHS report WH25917104C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25917104C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25917104C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25917104C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25917104C

    kallysto.line UP 1x2 kompl.: Blindabdeckung / Blindabdeckung steckbar Anthrazit

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH25914900C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 weiss
    WH25914900C
    kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Ultraweiss
    Preis*
     102.50 CHF
    / Stück *
     102.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH25914903C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 hellgrau
    WH25914903C
    kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Lichtgrau
    Preis*
     109.50 CHF
    / Stück *
     109.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH25914904C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 an
    WH25914904C
    kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Anthrazit
    Preis*
     109.50 CHF
    / Stück *
     109.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH25914905C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 schwarz
    WH25914905C
    kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Schwarz
    Preis*
     109.50 CHF
    / Stück *
     109.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH25914907C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 beige
    WH25914907C
    kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Beige
    Preis*
     109.50 CHF
    / Stück *
     109.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group