The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
  • WH25916800C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal leer+3×Typ 13 weiss WH25916800C

UP-Kombination Hager kallysto.line, Gr.I-I, horizontal, leer + 3×Typ 13
EAN-Nr.
7611919458009
E-nr.
657 126 008
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 43.65 CHF
/ Stück *
 43.65 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal leer+3×Typ 13 weiss

WH25916800C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bussys­tem-Raum­tem­pe­ra­tur­regler 2 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bussys­tem-Raum­tem­pe­ra­tur­regler
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WHT75000A

    kallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Weiss

     299.00 CHF  / Stück*
  • WHT75005A

    kallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Schwarz

     302.00 CHF  / Stück*
  • WH20640303H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Lichtgrau

     9.65 CHF  / Stück*
  • WH20640304H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Anthrazit

     9.65 CHF  / Stück*
  • WH20640305H

    kallysto Front 60x60 für Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Schwarz

     9.65 CHF  / Stück*
  • WH20640307H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Beige

     9.65 CHF  / Stück*
  • WH20640309H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Braun

     9.65 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager REACH declaration WH25916800C
PDF
Hager RoHS report WH25916800C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25916800C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25916800C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25916800C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25916800C

    kallysto.line UP Gr.1x2 komplett: Leer / Steckdose 3x Typ 13 Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group