The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
    • WH25913400C
    UP-Kombination Gr. I-I Hager kallysto.line, Frontplatte 60×60 mm, Steckklemmen
    EAN-Nr.
    7611795365361
    E-nr.
    482 129 008
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination kallysto.line 1/1P+3/T13 weiss WH25913400C

    Preis*
     104.50 CHF
    / Stück *
     104.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination kallysto.line 1/1P+3/T13 weiss

    WH25913400C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zwei­tei­lige Taste
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-10-28
    PDF
    21,98 MB
    Hager REACH declaration WH25913400C
    PDF
    Hager RoHS Report WH25913400C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH25913400C | Hager Schweiz

      Produktbild WH25913400C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH25913400C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH25913400C

      kallysto.line UP Gr.2x1 kompl.: DruckSch. S1(3+3) / KLK: 1x S3 + T13 Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH25914900C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 weiss
      WH25914900C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Ultraweiss
      Preis*
       102.50 CHF
      / Stück *
       102.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH25914903C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 hellgrau
      WH25914903C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Lichtgrau
      Preis*
       109.50 CHF
      / Stück *
       109.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH25914904C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 an
      WH25914904C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Anthrazit
      Preis*
       109.50 CHF
      / Stück *
       109.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH25914905C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 schwarz
      WH25914905C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Schwarz
      Preis*
       109.50 CHF
      / Stück *
       109.50 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH25914907C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal Storenschalter+Schalter S3 beige
      WH25914907C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Beige
      Preis*
       109.50 CHF
      / Stück *
       109.50 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group