The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
    • WH25912004C
    UP-Kombination Gr. I-I Hager kallysto.line, Frontplatte 60×60 mm, Steckklemmen
    EAN-Nr.
    7611795392244
    E-nr.
    482 100 048
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination I-I kallysto.line 2×3/1P anthrazit WH25912004C

    Preis*
    CHF 66.00
    / Stück *
    CHF 66.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination I-I kallysto.line 2×3/1P anthrazit

    WH25912004C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • WH20110100H

      kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Ultraweiss

      CHF 4.00  / Stück*
    • WH20110103H

      kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Lichtgrau

      CHF 6.35  / Stück*
    • WH20110105H

      kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Schwarz

      CHF 6.35  / Stück*
    • WH20110107H

      kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Beige

      CHF 6.35  / Stück*
    • WH20110109H

      kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Braun

      CHF 6.35  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7024
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Wech­sel­schalter
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    Hager REACH declaration WH25912004C
    PDF
    Hager RoHS Report WH25912004C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH25912004C | Hager Schweiz

      Produktbild WH25912004C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH25912004C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH25912004C

      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 Anthrazit

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH25915300C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster weiss
      WH25915300C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Ultraweiss
      Preis*
      CHF 61.90
      / Stück *
      CHF 61.90
      / Stück *
    • 2
      WH25915303C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster lichtgrau
      WH25915303C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Lichtgrau
      Preis*
      CHF 69.00
      / Stück *
      CHF 69.00
      / Stück *
    • 3
      WH25915304C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster anthrazit
      WH25915304C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Anthrazit
      Preis*
      CHF 69.00
      / Stück *
      CHF 69.00
      / Stück *
    • 4
      WH25915305C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster schwarz
      WH25915305C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Schwarz
      Preis*
      CHF 69.00
      / Stück *
      CHF 69.00
      / Stück *
    • 5
      WH25915600C - UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal 2×Typ 23 weiss
      WH25915600C
      kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: StDo Typ 23 / StDo Typ 23 94x154mm Ultraweiss
      Preis*
      CHF 48.05
      / Stück *
      CHF 48.05
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group