The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Klein­kom­bi­na­ti­onen
    • WH25861100C
    UP-Kombination Druckschalter + Steckdose Typ 13 Hager kallysto.line, Druckknopf 40×25 mm, Steckklemmen, ohne Kinderschutz, beleuchtbar mit 1 LED Serie 209 960 003 und Frontset 378 349 003
    EAN-Nr.
    7611795364937
    E-nr.
    755 151 008
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Klein­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination I kallysto.line 6/1L+T13 ohne Kinderschutz weiss WH25861100C

    Preis*
     72.20 CHF
    / Stück *
     72.20 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination I kallysto.line 6/1L+T13 ohne Kinderschutz weiss

    WH25861100C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20851103H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Lichtgrau

       13.70 CHF  / Stück*
    • WH20851104H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Anthrazit

       13.70 CHF  / Stück*
    • WH20851105H

      kallysto Front 60x60 für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Schwarz

       13.70 CHF  / Stück*
    • WH20851107H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Beige

       13.70 CHF  / Stück*
    • WH20851109H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Braun

       13.70 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      12 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      40 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 13
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    Hager REACH declaration WH25861100C
    PDF
    Hager RoHS Report WH25861100C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH25861100C | Hager Schweiz

      Produktbild WH25861100C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH25861100C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH25861100C

      kallysto.line UP-KLK Gr.1 komplett: Druckschalter S6 + StDo Typ 13 Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH108401E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 E
      WH108401E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
      Preis*
       57.70 CHF
      / Stück *
       57.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
      WH108401F
      Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
      Preis*
       58.40 CHF
      / Stück *
       58.40 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH108501E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 E
      WH108501E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       36.10 CHF
      / Stück *
       36.10 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
      WH108501F
      Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       36.75 CHF
      / Stück *
       36.75 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH108601E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 E
      WH108601E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       59.40 CHF
      / Stück *
       59.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group