The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kallysto Aufputz
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH23960509Q
  • Schalter und Steck­dosen

AP-Durchgangsdose kallysto br Ø9mm ohne Klemmeneinsatz WH23960509Q

AP-Durchgangsdose Hager kallysto, mit Zugentlastung, für Kabel Ø ≤9 mm
EAN-Nr.
7611919414715
E-nr.
140 802 993
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 27.75 CHF
/ Stück *
 27.75 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Durchgangsdose kallysto br Ø9mm ohne Klemmeneinsatz

WH23960509Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
  • Tiefe
    54 mm
  • Höhe
    88 mm
  • Breite
    88 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8014
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK04
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH23960509Q
PDF
Hager RoHS report WH23960509Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH23960509Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH23960509Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH23960509Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH23960509Q

    kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Braun

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH23960500Q - AP-Durchgangsdose kallysto weiss Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
    WH23960500Q
    kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Ultraweiss
    Preis*
     24.35 CHF
    / Stück *
     24.35 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH23960503Q - AP-Durchgangsdose kallysto hellgrau Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
    WH23960503Q
    kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Lichtgrau
    Preis*
     27.75 CHF
    / Stück *
     27.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH23960504Q - AP-Durchgangsdose kallysto anthrazit Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
    WH23960504Q
    kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Anthrazit
    Preis*
     27.75 CHF
    / Stück *
     27.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH23960505Q - AP-Durchgangsdose kallysto schwarz Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
    WH23960505Q
    kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Schwarz
    Preis*
     27.75 CHF
    / Stück *
     27.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH23960507Q - AP-Durchgangsdose kallysto beige Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
    WH23960507Q
    kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Beige
    Preis*
     27.75 CHF
    / Stück *
     27.75 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group