AP-Kopfzeile Hager kallysto, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Breite 86 mm, Höhe 86 mm, Tiefe 54 mm, halogenfrei, Werkstoffgüte Duroplast, Farbe weiss, RAL-Nummer (ähnlich) 9010
EAN-Nr.
7611919536509
E-nr.
283 011 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
- Geräteeinbau kallysto
- Abdeckrahmen
- Mehr sehen
AP-Kopfzeile Hager kallysto 1×1 86×86mm weiss WH23910000Q
Preis*
CHF 11.10
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modularer Steckverbinder 1 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Dimmer 1 Produkte verfügbar -
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation 1 Produkte verfügbar -
Montageplatte für LWL-Anschlussdosen 6 Produkte verfügbar -
Zubehör für Kommunikationstechnik 6 Produkte verfügbar -
Kommunikationsanschlussdose Kupfer 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Werkstoff
-
RAL Nummer9016
Abmessungen
-
Höhe88 mm
-
Breite88 mm
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Installation, Montage
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK04
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads