The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH23510107Q
    AP-Sonnerie-Drucktaster Hager kallysto, 0.7 A 286 V, Gehäuse 86×86 mm, Frontset 60×60 mm mit Druckknopf, Duroplast beige, Namensschild 37×15 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Schraubklemmen
    EAN-Nr.
    7611919408707
    E-nr.
    863 022 913
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1

    AP-Sonnerietaster kallysto beige A/1L mit Namensschild 37×15mm WH23510107Q

    Preis*
    CHF 36.30
    / Stück *
    CHF 36.30
    / Stück *
    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Sonnerietaster kallysto beige A/1L mit Namensschild 37×15mm

    WH23510107Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Türklingel 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Türklingel
    • WH20510100H

      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Ultraweiss

      CHF 6.05  / Stück*
    • WH20510103H

      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Lichtgrau

      CHF 8.45  / Stück*
    • WH20510104H

      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Anthrazit

      CHF 8.45  / Stück*
    • WH20510105H

      kallysto Front 60x60 für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Schwarz

      CHF 8.45  / Stück*
    • WH20510109H

      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Braun

      CHF 8.45  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • Werk­stoff
      Duro­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration WH23510107Q
    PDF
    Hager RoHS report WH23510107Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH23510107Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH23510107Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH23510107Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH23510107Q

      kallysto AP komplett: Sonnerie-Drucktaster Schliesser Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group