EB-Steckdose 1×T15/25 Hager Rundkabel mit EB-Dose G3 WH228927TG
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 16 Produkte verfügbar -
Geräteeinbaudose für Geräteeinbaukanal 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe77 mm
-
Breite96 mm
-
Tiefe54 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Kabellänge0.45 m
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 15, Schweizer Norm Typ 25
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
-
Anschluss-/SteckertypSteckverbindung
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH228927TG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH228927TG
kallysto Kanaleinbau: Typ yp 15/25 mit Rundkabeldose 5x2.5mm / mit G3-Einbaudose
PDF