EB-Steckdose 2×Typ 13/23 Hager L2 Technofil mit EB-Dose G3 WH227102TG
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 16 Produkte verfügbar -
Energiekabel >= 1 kV, für feste Verlegung 2 Produkte verfügbar -
Geräteeinbaudose für Geräteeinbaukanal 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe77 mm
-
Breite96 mm
-
Tiefe54 mm
-
Mit KlappdeckelNein
-
Anzahl Module2
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH227102TG
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH227102TG
kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L2 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5 mit G3-Einbaudose
PDF