The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • Kanal­einbau
    • Steck­dosen
    • WH22620503G
    EB-Frontset Hager kallysto, für Einbausteckdose 2×Typ 13
    EAN-Nr.
    7611919524339
    E-nr.
    378 592 033
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Gerä­te­einbau kallysto
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    EB-Frontset kallysto f.Einbausteckdose G3 2×T13 Abdeckrahmen schraubbar hellgrau WH22620503G

    Preis*
    CHF 21.05
    / Stück *
    CHF 21.05
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Frontset kallysto f.Einbausteckdose G3 2×T13 Abdeckrahmen schraubbar hellgrau

    WH22620503G

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 9 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose
    • WH20620303B

      kallysto UP: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, + Befest.-Pl. + Front Grau

      CHF 35.45  / Stück*

    Passend zu

    • WH227101TG

      kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L1 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5 mit G3-Einbaudose

      CHF 63.20  / Stück*
    • WH227102TG

      kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L2 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5 mit G3-Einbaudose

      CHF 63.20  / Stück*
    • WH227103TG

      kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L3 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5 mit G3-Einbaudose

      CHF 63.20  / Stück*
    • WH227111TG

      kallysto Kanaleinbau: 2xT13/23-L1 + POWER (Flachkabel) 3x2.5mm mit G3-Einbaudose

      CHF 63.10  / Stück*
    • WH227112TG

      kallysto Kanal-EB: 2x T13/23-L2 + POWER (Flachkabel) 3x2.5mm mit G3-Einbaudose

      CHF 63.10  / Stück*
    • WH227113TG

      kallysto Kanal-EB: 2x T13/23-L3 + POWER (Flachkabel) 3x2.5mm mit G3-Einbaudose

      CHF 63.10  / Stück*
    • WH227121TG

      kallysto Kanaleinbau: 2x T13/23-L1 mit Rundkabeldose 3x2.5mm mit G3-Einbaudose

      CHF 71.50  / Stück*
    • WH227122TG

      kallysto Kanaleinbau: 2x T13/23-L2 mit Rundkabeldose 3x2.5mm mit G3-Einbaudose

      CHF 71.50  / Stück*
    • WH227123TG

      kallysto Kanaleinbau: 2x T13/23-L3 mit Rundkabeldose 3x2.5mm mit G3-Einbaudose

      CHF 71.50  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      117 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH22620503G
    PDF
    RoHS report WH22620503G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH22620503G | Hager Schweiz

      Produktbild WH22620503G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH22620503G | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH22620503G

      EB Frontset 2x T13 geschraubt kallysto Hellgrau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH22920200Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben weiss
      WH22920200Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Ultraweiss
      Preis*
      CHF 8.00
      / Stück *
      CHF 8.00
      / Stück *
    • 2
      WH22920203Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben hellgrau
      WH22920203Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Lichtgrau
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    • 3
      WH22920204Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben anthrazit
      WH22920204Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Anthrazit
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    • 4
      WH22920205Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben schwarz
      WH22920205Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Schwarz
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    • 5
      WH22920206Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben orange
      WH22920206Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Orange
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group