
EB-Steckdose kallysto T13 Bauart T mit EB-Dose G3 Abdeckrahmen steckbar orange WH22580006T
EAN-Nr.
7611795343703
E-nr.
753 301 963
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
41.40 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Nennspannung230 V
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Einbautiefe7 mm
-
Höhe80 mm
-
Breite100 mm
-
Tiefe61 mm
Werkstoff
-
FarbeOrange
-
RAL Nummer2004
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
Installation, Montage
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module1
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
Zugehörige Serienkallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com