The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Schalter und Taster
    • WH20184704H
    Frontset Hager kallysto, zu Schlüsselschalter
    EAN-Nr.
    7611795246424
    E-nr.
    378 132 043
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Gerä­te­be­cher und Einbau­ge­räte
    • Schalter und Taster
    • Raum­t­her­mo­stat
    • Schalter und Taster
    • Raum­t­her­mo­stat
    • Schalter und Taster
    • Raum­t­her­mo­stat
    • Mehr sehen

    Frontset für Schlüsselschwenktaster 60×60mm kallysto 0<-1 anthrazit WH20184704H

    Preis*
    CHF 12.65
    / Stück *
    CHF 12.65
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontset für Schlüsselschwenktaster 60×60mm kallysto 0<-1 anthrazit

    WH20184704H

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7024
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      7 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Taster/­Schalter
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Einrast­funk­tion
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    • Abnehm­barer Schlüssel
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte
    Funk­ti­onen
    • Mit Tastrast­funk­tion
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20184704H
    PDF
    Hager RoHS Report WH20184704H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20184704H | Hager Schweiz

      Produktbild WH20184704H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20184704H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20184704H

      kallysto Front 60x60mm für Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / 30° /KABA8 Anthrazit

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      BSM052 - Montageplatte Hager Typ 05, 20.1×14.8mm zweifach
      BSM052
      Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 zweifach
      Preis*
      CHF 11.20
      / Stück *
      CHF 11.20
      / Stück *
    • 2
      ECEE165 - Steckdose CEE 16A IP54 5-polig 400V 50/60Hz
      ECEE165
      Steckdose CEE 16A IP54 5-polig 400V 50/60Hz
      Preis*
      CHF 89.20
      / Stück *
      CHF 89.20
      / Stück *
    • 3
      BSM301 - Montageplatte Hager Typ 030, 12.8×21mm einfach
      BSM301
      Montageplatte Typ 030 D-Sub9 12, 8x21 einfach
      Preis*
      CHF 9.50
      / Stück *
      CHF 9.50
      / Stück *
    • 4
      GTVD300 - Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
      GTVD300
      Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
      Preis*
      CHF 7.85
      / Stück *
      CHF 7.85
      / Stück *
    • 5
      GTVD200 - Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)
      GTVD200
      Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)
      Preis*
      CHF 7.20
      / Stück *
      CHF 7.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group