Montageplatte für Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2x RJ45 20,1x14,8mm GBVDM052

EAN-Nr.
4012002248386
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
CHF 3.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Daten­mo­dule
Abmes­sungen
  • Länge
    51 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    natur
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Werk­stoff­gruppe
    Metall
Ausstat­tung
  • Anzahl der einfa­chen Öffnungen
    2
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Soft­ware
  • Anwen­dung
    Gerä­te­be­cher
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.